Монтажный набор TS для тяжелой нагрузки, с регулируемой шириной и глубиной для монтажной рамы 482,6 мм (19") в TS, базовых и модульных корпусах CS

Артикульный номер: DK 7827.590

Позволяет установить регулируемую по глубине и ширине монтажную раму на 482,6 мм (19) шириной 600 мм в шкаф шириной 800 мм.

Артикульный номер:
DK 7827.590
Описание продукта
Установка в шкафы шириной 800 мм: Монтажный комплект обеспечивает регулируемую по глубине и ширине установку 482,6 мм (19") монтажной рамы шириной 600 мм в шкафы шириной 800 мм.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Монтажные размеры
Installation depth for components: 482,6 мм
Монтажная ширина для компонентов: 19"
Нагрузочная способность
750/1500 кг статической нагрузки на уровень/на шкаф
Упаковка
1 компл.
Вес нетто
10,024 kg
Gross weight
10,552 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177616028
ECLASS 8.0
27189234