Монтажный уголок TS для L-образных профильных шин в TS, 482,6 мм (19")

Статья №.: DK 7827490

Для обеспечения оптимального свободного пространства сбоку при прокладке кабеля, возможно крепление с выбором глубины с использованием продольных отверстий.

Статья №.:
DK 7827490
Исполнение
Положение монтажа сбоку
Описание продукта
Монтажные уголки крепятся по ширине шкафа на раму корпуса. Профильная шина закрепляется на уголках сверху и снизу. При частичной комплектации шкафа, можно закрепить монтажные уголки на системных шасси TS 17 x 73 мм, на внешнем монтажном уровне рамы шкафа.
Преимущества
Уголки обеспечивают оптимальное свободное боковое пространство для прокладки кабеля
Возможно крепление с переменной глубиной с помощью крепежных отверстий
Подходит для секционного 19" монтажа
Области применения
Для доустановки в имеющиеся шкафы TS
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Тип корпуса: TS
Ширина: 800 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
3,94 kg
Gross weight
4,139 kg
Код ТНВЭД
73182900
EAN
4028177517769
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Документация
Info sheet