- Статья №.:
- DK 7827550
- Описание продукта
- Универсальные направляющие по глубине и ширине, на которые могут быть установлены как L-образные, так и профильные шины с загибом. Монтажный комплект для всех размеров по ширине: дюймовых размеров 19"/21"/23"/24", метрических размеров 18/20 SU
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
Глубина: 800 мм
- Нагрузочная способность
- 200 кг статической нагрузки на плоскость
- Упаковка
- 1 компл.
- Вес нетто
- 2,025 kg
- Gross weight
- 2,125 kg
- Код ТНВЭД
- 73182900
- EAN
- 4028177616035
- ECLASS 8.0
- 27189234