Направляющие по глубине как установочный комплект для профильных шин, дюймовых, монтажный размер 23" и 24"

Статья №.: DK 7827023

Для дюймовых профильных шин, при использовании в шкафах шириной 800 мм обеспечиваются крепежные размеры 23" и 24", на выбор можно использовать изогнутые или L-образные, дюймовые профильные шины.

Статья №.:
DK 7827023
Исполнение
Монтажный размер 23"
Описание продукта
Установка в шкафы шириной 800 мм: При установке направляющих по глубине в шкафы шириной 800 мм возможно создание крепежных размеров 23" и 24". По выбору можно установить дюймовые профильные шины, с загибом или L-образные.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Ширина: 800 мм
Глубина: 1.000 мм
Указание к арт. №
Срок поставки по запросу
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
0,72 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177250345
ECLASS 8.0
27189261