Направляющие по глубине как установочный комплект для профильных шин, дюймовых, монтажный размер 23" и 24"
Статья №.: DK 7827024
Для дюймовых профильных шин, при использовании в шкафах шириной 800 мм обеспечиваются крепежные размеры 23" и 24", на выбор можно использовать изогнутые или L-образные, дюймовые профильные шины.
- Статья №.:
- DK 7827024
- Исполнение
- Монтажный размер 24"
- Описание продукта
- Установка в шкафы шириной 800 мм: При установке направляющих по глубине в шкафы шириной 800 мм возможно создание крепежных размеров 23" и 24". По выбору можно установить дюймовые профильные шины, с загибом или L-образные.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Ширина: 800 мм
Глубина: 1.000 мм - Указание к арт. №
- Срок поставки по запросу
- Упаковка
- 4 шт.
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177243705
- ECLASS 8.0
- 27189261