Обеспечивают оптимальную доступность серверов также в установленном состоянии. Для серверов с макс. шириной 426 мм.
- Статья №.:
- IT 3659181
- Исполнение
- For 470.65 - 599.65 mm distance between levels
- Описание продукта
- Обеспечивают оптимальную доступность серверов также в установленном состоянии. Для серверов с макс. шириной 426 мм.
- Материал
- Листовая сталь
- Нагрузочная способность
- 30 кг
- Указание
- Только в сочетании с L-образными профильными шинами
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
TS IT
VX
VX IT
Глубина: = 600 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 2,3 kg
- Gross weight
- 2,62 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 5,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177964945
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- Server telescopic slides for TS, TS IT, VX, VX IT, for depth 600 mm, extension piece: 490 mm, for servers max. 430 mm wide
- Документация
- Info sheet
- Руководство