- Статья №.:
- SK 3311494
- Описание продукта
- Для целенаправленного повышения энергоэффективности контроля микроклимата в шкафу VX IT.
- Технические характеристики
- Разделение зон воздуха между LCU DX и 19" плоскостью
- для монтажа в сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT standard и dynamic
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,7 kg
- Gross weight
- 2,9 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177709324
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Описание продукта
- Air baffle plates for LCU DX in the VX IT
- Документация
- Руководство