Служит для смещения 482,6 мм (19") оборудования назад внутри корпусов, в которых 19" плоскость установлена спереди, например, в серверных или электронных шкафах.
- Статья №.:
- DK 7246400
- Описание продукта
- Адаптер служит для смещения 482,6 мм (19") оборудования внутри корпусов, в которых 19" плоскость установлена спереди, например, в серверных или электронных шкафах. Таким образом, освобождается достаточно места перед установленным оборудованием, для интеграции патч-панелей или выключателей, при максимальном использовании глубины шкафа.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Единиц высоты
- 3 U
- Монтажные размеры
- Installation depth for components: 482,6 мм
Монтажная ширина для компонентов: 19" - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,34 kg
- Gross weight
- 0,37 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177389830
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- DK адаптер 482,6 мм (19"), для крепления 482,6 мм (19") со смещением назад, 3 U, смещение по глубине 100 мм, листовая сталь, оцинкованная
- Документация
- Info sheet