Для крепления дюймовых модулей на метрических профильных шинах (535 мм) или для создания смешанных систем.
- Статья №.:
- DK 7246010
- Описание продукта
- При помощи этого адаптера можно установить дюймовое оборудование на метрические профильные шины (535 мм) или создавать смешанные системы.
- Материал
- Алюминиевый прессованный профиль
- Размер
- Высота: 2 SU
- Единиц высоты
- 1 U
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,02 kg
- Gross weight
- 0,02 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177401884
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- DK адаптер с метрического на дюймовый, 21"/19", 1 U, 2 SU, для метрических профильных шин: 535 мм,