Адаптер, с метрического на дюймовый, 21"/19"

Статья №.: DK 7246060

Для крепления дюймовых модулей на метрических профильных шинах (535 мм) или для создания смешанных систем.

Статья №.:
DK 7246060
Описание продукта
При помощи этого адаптера можно установить дюймовое оборудование на метрические профильные шины (535 мм) или создавать смешанные системы.
Материал
Алюминиевый прессованный профиль
Размер
Высота: 11 SU
Единиц высоты
6 U
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
0,182 kg
Gross weight
0,185 kg
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177187191
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
DK адаптер с метрического на дюймовый, 21"/19", 6 U, 11 SU, для метрических профильных шин: 535 мм,