Для фронтального крепления на профильных шинах 482,6 мм (19"). С крышкой и телескопическими направляющими, для хранения документации, инструкций по эксплуатации и малогабаритных деталей.
- Статья №.:
- DK 7282135
- Описание продукта
- Для крепления на 482,6 мм (19") профильные шины спереди. С крышкой и телескопическими направляющими, для хранения документации, инструкций по эксплуатации и малогабаритных деталей. Малогабаритное исполнение в 2 U позволяет монтировать поддон в поворотную раму.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Полностью смонтирован
Предохранительный замок 12321 - Глубина в свету
- 244 мм
- Ширина в свету
- 411 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,54 kg
- Gross weight
- 4,74 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 18,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177391406
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK поддон, для одной 482,6 мм (19") крепежной плоскости, 2 U, запираемый, предохранительный замок 12321