Для быстрого встраивания компактных монтажных элементов на 19"-плоскости, например, шин заземления, распределительных коробок, компактного электрооборудования и т. д.
- Статья №.:
- DK 5302204
- Описание продукта
- Для быстрой интеграции компактных элементов на 19" плоскости, например, шин заземления, распределительных коробок, компактного электроооборудования и т. д. Простое крепление компонентов на системную перфорацию 25 мм.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Width mounting surface
- 450 мм
- Монтажные размеры
- Installation depth for components: 430 мм
- Единиц высоты
- 1 U
- Монтажная ширина для компонентов
- 1 U
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,35 kg
- Gross weight
- 0,365 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177952881
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- Монтажная панель 482,6 мм (19"), 1 U, RAL 9005