Угловая полка для надежного крепления не совместимых с 19" компактных приборов.
- Статья №.:
- DK 7246500
- Описание продукта
- Для надежного крепления малогабаритного оборудования, несовместимого с 19", такого как модемы, блоки питания, маршрутизаторы и др. Полка, расположенная под углом, для монтажа в свободном пространстве сбоку между монтажной плоскостью 482,6 мм (19") и боковой стенкой на профильные шины или шасси. Фиксация оборудования и кабелей подключения осуществляется легко и быстро при помощи "липучки" или кабельных хомутов. Также пригодна и для прокладки кабеля по глубине шкафа.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 350 мм
Высота: 150 мм
Глубина: 97 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,05 kg
- Gross weight
- 1,167 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 4,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177625464
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK полка для малогабаритного оборудования, для крепления устройств не в стандарте 19", ШВГ: 350x150x97 мм, листовая сталь, оцинкованная