Телескопические направляющие серверов

Статья №.: TS 3659180

Для оптимального доступа к серверам также в установленном состоянии.

Статья №.:
TS 3659180
Исполнение
Для расстояния между плоскостями 468,6-687,4 мм
Описание продукта
Обеспечивают оптимальную доступность серверов также в установленном состоянии. Для серверов с макс. шириной 426 мм.
Материал
Листовая сталь
Комплект поставки
Телескопическая направляющая с монтажным комплектом
Крепежные комплектующие
Длина выдвижения
511,2 мм
Подходит для
Тип корпуса: TS: 600 мм
Тип корпуса: TS IT
Тип корпуса: VX IT
Нагрузочная способность
30 кг
Указание
Только в сочетании с L-образными профильными шинами
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
2,424 kg
Gross weight
2,624 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177222908
ETIM 9
EC002520
ETIM 8
EC002520
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
TS телескопические направляющие для серверов, для Г: 600 мм, выдвижение: 511,2 мм, для TS, TS IT, VX IT
Документация
Quick guide