Воздуховодная панель для 19" профильных шин

Статья №.: DK 5501815

Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LCP.

Статья №.:
DK 5501815
Описание продукта
Со щеточным буртиком по периметру для полного разделения при установленной системе шин на внешнем монтажном уровне.
Области применения
Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LCP.
Материал
Листовая сталь
Глухая панель: пластик, UL 94-HB, без галогенов
Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
2 вертикальные панели
2 горизонтальные панели
4 щеточных буртика
4 элемента из пенополиуретана
Вкл. крепежный материал
6 глухих панелей, 1 U
Указание по монтажу
Вертикальные панели со щеточным буртиком могут быть смонтированы для разделения зон воздуха как на передних, так и на задних 19" профильных шинах.
Монтаж горизонтальных панелей с щеточными буртиками возможно только на передних 19" профильных шинах.
Подходит для
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
7,679 kg
Gross weight
8,02 kg
Код ТНВЭД
56090000
EAN
4028177679184
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Описание продукта
DK водуховодная панель, ШxВ: 800x2000 мм, для TS IT 19" профильных шин, листовая сталь, RAL 9005
Документация
Руководство