Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LCP.
- Статья №.:
- DK 5501885
- Описание продукта
- Со щеточным буртиком по периметру для полного разделения при установленной системе шин на внешнем монтажном уровне.
- Области применения
- Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LCP.
- Материал
- Листовая сталь
Глухая панель: пластик, UL 94-HB, без галогенов
Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB - Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- 2 вертикальные панели
2 горизонтальные панели
4 щеточных буртика
Вкл. крепежный материал
2 глухих панелей, 3 U - Указание по монтажу
- Вертикальные панели со щеточным буртиком могут быть смонтированы для разделения зон воздуха как на передних, так и на задних 19" монтажных рамах.
- Подходит для
- Ширина: 800 мм
Высота: 1.800 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 5,5 kg
- Gross weight
- 6 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177679238
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Описание продукта
- DK водуховодная панель, ШxВ: 800x1800 мм, для TS IT 19" монтажной рамы, листовая сталь, RAL 9005
- Документация
- Info sheet