Для вентиляции шкафов и корпусов.
- Статья №.:
- IT 5302201
- Описание продукта
- Для целенаправленной подачи воздуха из передней части шкафа к 19" плоскости.
- Преимущества
- Доля площади отверстий перфорации ок. 85 %
- Области применения
- Целенаправленная подача холодного воздуха из-под фальшпола через переднюю часть назад для охлаждения особых компонентов
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 9005
- Монтажные размеры
- Installation depth for components: 482,6 мм
Монтажная ширина для компонентов: 19" - Единиц высоты
- 1 U
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,234 kg
- Gross weight
- 0,237 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177952898
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Описание продукта
- Вентиляционная панель 482,6 мм (19"), 1 U, RAL 9005