Для закрытия неиспользованных единиц высоты или комплектации оборудованием.
- Статья №.:
- DK 7151035
- Описание продукта
- Для закрытия неиспользованных единиц высоты или комплектации оборудованием.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Build-up height
- 44 мм
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
- Единиц высоты
- 1 U
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,568 kg
- Gross weight
- 0,644 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177165748
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Описание продукта
- DK глухая панель 482,6 мм (19"), для закрытия свободного пространства на 482,6 мм (19") монтажной плоскости, 1 U, листовая сталь, RAL 7035