- Статья №.:
- DK 7570535
- Описание продукта
- 482,6 мм (19") сплайс-бокс служит для установки сплайс-кассет и может быть установлен в любой сетевой распределитель с креплением 482,6 мм (19") и использован в качестве оптоволоконного распределителя или оконцевателя. Задняя часть сплайс-бокса полностью открыта для ввода кабеля, в качестве защиты от пыли служит прижимной профиль. Оптоволоконные кабели закрепляются при помощи кабельных хомутов или кабельных зажимов, две клеммы для разгрузки от натяжения и зажим для излишков кабеля образуют идеальное решение для любого распределителя ВОЛС.
- Преимущества
- Оптимальный доступ к сплайс-кассетам и креплению кабеля обеспечивается телескопическими направляющими
- Универсальный держатель сплайс-кассет позволяет устанавливать сплайс-кассеты всех известных производителей, без риска прокручивания кассеты
- Расположенный спереди предохранительный замок защищает от несанкционированного доступа
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Сплайс-бокс
Зажим для прокладки кабеля
Предохранительный замок
Крышка кассеты
Крепежные комплектующие для патч-панели
- Number of splicing cassettes max
- 6
- Указание
- Поставка без патч-панели и сплайс-кассет
- Монтажная глубина
- 363 мм
- Единиц высоты
- 3 U
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 7,553 kg
- Gross weight
- 7,95 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177168190
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113