Имеется 5 различных патч-панелей ВОЛС для различных типов разъемов. В зависимости от выбранного варианта и размера панели различается количество мест под разъемы на панель.
- Статья №.:
- DK 7178535
- Описание продукта
- Для сплайс-боксов на выбор имеются соответствующие панели с вырезами, для установки Single- или Duplex-разъемов ВОЛС.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Кол-во установочных мест
- 20
- Для разъемов ВОЛС
- E-2000
- E-2000-Duplex
- SC
- LC
- LC-Duplex
- Указание к арт. №
- Для E-2000 Duplex в распоряжении имеются только половина установочных мест.
- Единиц высоты
- 1 U
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,25 kg
- Gross weight
- 0,302 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177166851
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Описание продукта
- DK патч-панель, для сплайс-бокса ВОЛС, с замком, 1 U, для разъемов E-2000/E-2000 Duplex, SC, LC-Duplex, макс. кол-во мест: 20