Патч-панель для сплайс-бокса, запираемого

Статья №.: DK 7574535

Имеется 5 различных патч-панелей ВОЛС для различных типов разъемов. В зависимости от выбранного варианта и размера панели различается количество мест под разъемы на панель.

Статья №.:
DK 7574535
Описание продукта
Для сплайс-боксов на выбор имеются соответствующие панели с вырезами, для установки Single- или Duplex-разъемов ВОЛС.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Кол-во установочных мест
48
Для разъемов ВОЛС
ST
Указание к арт. №
Срок поставки по запросу
Единиц высоты
3 U
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,652 kg
Gross weight
0,752 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177168237
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113