- Артикульный номер:
- DK 7578.535
- Описание продукта
- Для сплайс-боксов на выбор имеются соответствующие панели с вырезами, для установки Single- или Duplex-разъемов ВОЛС.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Кол-во установочных мест
- 20
- Для разъемов ВОЛС
- E-2000
- E-2000-Duplex
- SC
- LC-Duplex
- Указание к арт. №
- Срок поставки по запросу
- Единиц высоты
- 3 U
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,618 kg
- Gross weight
- 0,718 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177168275
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113