Для плинтов LSA-Plus, макс. 150 DA, для установки макс. 15 плинтов LSA-Plus (по 10 DA), позволяет устанавливать 3 x 5 соединительных проводов LSA-Plus 2/10, горизонтальная серия 2.
- Статья №.:
- DK 7050100
- Описание продукта
- Для установки максимум 15 плинтов LSA-Plus (по 10 пар на каждый). Позволяет установить 3 ряда по 5 плинтов LSA-Plus 2/10, типа 2, в горизонтальном положении. Длина плинта 124 мм, растр по высоте 22,5 мм. Крепежный элемент можно устанавливать во все монтажные плоскости 482,6 мм (19"). Лицевая часть смещена на 75 мм за 19" фланцы. Благодаря встроенные кабельным органайзерам возможна аккуратная прокладка кабеля.
- Материал
- Нержавеющая сталь
- Комплект поставки
- Несущий модуль, 8 кабельных органайзеров
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,68 kg
- Gross weight
- 0,8 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177147591
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK несущий блок для плинтов LSA-Plus, для крепления плинтов LSA-Plus, 3 U, макс. 150 пар, нержавеющая сталь