Для установки в шкафы или корпуса для электронного оборудования, поворотные.
- Статья №.:
- EL 1940000
- Описание продукта
- Для установки в шкафы или корпуса для электронного оборудования.
- Материал
- Глухая панель: Алюминий 3 мм
Шарниры: Цинковое литье под давлением - Поверхность
- Глухая панель: анодированная
Шарниры: оцинкованные - Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
- Единиц высоты
- 3 U
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,64 kg
- Gross weight
- 0,74 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177012837
- ECLASS 8.0
- 27189217