Используется для закрытия свободного пространства в 482,6 мм (19") монтажной плоскости.
- Статья №.:
- DK 5302200
- Преимущества
- Larger areas may be covered by combining multiple units.
- Versatile panel for individual requirements.
- Extendible on both sides with additional panels.
- Возможен многократный демонтаж и повторное использование
- Материал
- Пластик
Негорючесть: несгораемый согл. UL 94 HB, без галогенов - Поверхность
- Matt
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Глухая панель 1 U со встроенным креплением
- Build-up height
- 1 U
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
- Единиц высоты
- 1 U
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 0,4 kg
- Gross weight
- 0,605 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,99 KG CO2e
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177955646
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Описание продукта
- Глухая панель 482,6 мм (19"), 1 U, фиксация без инструментов, пластик, RAL 9005