Приборный бокс содержит регулируемую монтажную полку, с помощью которой бокс можно дополнительно разделить на части.
- Статья №.:
- DK 5501900
- Описание продукта
- Для крепления компактных устройств и других комплектующих внутри изолированной 19" плоскости. Приборный бокс содержит регулируемую монтажную полку, с помощью которой бокс можно дополнительно разделить на части.
- Материал
- Листовая сталь
Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB - Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Бокс для компактных устройств со щеточным буртиком
1 опорная полка - Нагрузочная способность
- 200 Н поверхностная нагрузка, статическая
- Опорная поверхность
- Ширина: 405 мм
Глубина: 300 мм - Размер
- Ширина: 427 мм
Высота: 170 мм
Глубина: 400 мм - Комплект поставки
- Бокс для компактных устройств со щеточным буртиком
- 1 опорная полка
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 9,7 kg
- Gross weight
- 9,85 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177806337
- ETIM 9
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- DK бокс для компактных устройств, изолированный, для крепления компактных устройств и других комплектующих внутри изолированной 19" плоскости.