- Статья №.:
- DK 7394035
- Описание продукта
- Для подключения к экранированным разъемам RJ 45. Отверстия и задняя часть патч-панели токопроводящие, для контактирования встраиваемых разъемов с патч-панелью и оцинкованными 482,6 мм (19") профильными шинами. Возможность установки скоб для фиксации кабеля DK 7610.000 или DK 7611.000.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Цвет
- Передняя часть: RAL 7035
Задняя сторона: хроматированная
- Кол-во установочных мест
- 16
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
- Кол-во установочных мест
- :
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,33 kg
- Gross weight
- 0,38 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177167575
- ECLASS 8.0
- 19170112