Для установки 16 D-Sub (трапециевидных) гнезд и штекеров, с возможностью крепления скоб для фиксации кабеля.
- Статья №.:
- DK 7087535
- Описание продукта
- Для установки 16 D-Sub (трапециевидных) гнезд и штекеров. Возможность установки скоб для фиксации кабеля DK 7610.000 или DK 7611.000.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Для количества полюсов
- 9
- Кол-во установочных мест
- 16
- Кол-во установочных мест
- :
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,718 kg
- Gross weight
- 0,795 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177166394
- ETIM 9
- EC001128
- ECLASS 8.0
- 19170112