Патч-панель Для разъемов V 24

Статья №.: DK 7089535

Для установки 16 D-Sub (трапециевидных) гнезд и штекеров, с возможностью крепления скоб для фиксации кабеля.

Статья №.:
DK 7089535
Описание продукта
Для установки 16 D-Sub (трапециевидных) гнезд и штекеров. Возможность установки скоб для фиксации кабеля DK 7610.000 или DK 7611.000.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Для количества полюсов
25
Кол-во установочных мест
16
Кол-во установочных мест
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,7 kg
Gross weight
0,8 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177166400
ECLASS 8.0
19170112