Патч-панель Для установки разъемов SC-Duplex (ВОЛС)

Статья №.: DK 7437035

Для крепления ST (ВОЛС), с возможностью крепления скоб для фиксации кабеля.

Статья №.:
DK 7437035
Описание продукта
Возможность установки скоб для фиксации кабеля DK 7610.000 или DK 7611.000.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Кол-во установочных мест
16
Указание к арт. №
Срок поставки по запросу
Кол-во установочных мест
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,465 kg
Gross weight
0,565 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177167773
ECLASS 8.0
19170113