Для крепления рамы, для установки в шкафы без крепления 482,6 мм (19"), ширина шкафа: 600 и 800 мм, нагрузочная способность: 50 кг/100 кг.
- Статья №.:
- DK 7186035
- Исполнение
- с перфорацией
- Описание продукта
- Для крепления на каркас, для установки в шкафы без 482,6 мм (19") крепления.
- Преимущества
- Крепежные болты или крепежные шины устанавливаются по глубине шкафа с шагом 25 мм.
- Предусмотрены монтажные отверстия для ручек.
- Области применения
- Для установки в шкафы без 482,6 мм (19") крепления.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Приборная полка, перфорированная
4 шт. крепежных болтов - Возможности монтажа
- Жесткий монтаж: приборная полка, 50 кг с крепежными болтами на монтажных шасси
- Жесткий монтаж: приборная полка, 100 кг с крепежными шинами на монтажных шасси
- Регулировка по глубине: приборная полка с телескопическими направляющими на монтажных шасси
- Нагрузочная способность
- 50 кг поверхностная нагрузка
- Указание по монтажу
- Для внутреннего монтажного уровня дополнительно необходимы два системных шасси
- Указание
- Максимальная глубина приборных полок = глубина шкафа – 100 мм
- Размер
- Ширина: 671 мм
Высота: 29 мм
Глубина: 600 мм - Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX IT
TS IT
Ширина: 800 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,795 kg
- Gross weight
- 5,047 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 19,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177165861
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK приборная полка, для крепления на раму, 500 Н, ШВГ: 671x29x600 мм, перфорированная,
- Документация
- Additional instructions
- Руководство