Приборная полка для крепления на раму

Артикульный номер: DK 7264.035

Для крепления рамы, для установки в шкафы без крепления 482,6 мм (19"), ширина шкафа: 600 и 800 мм, нагрузочная способность: 50 кг/100 кг.

Артикульный номер:
DK 7264.035
Исполнение
без перфорации
Описание продукта
Для крепления на каркас, для установки в шкафы без 482,6 мм (19") крепления.
Преимущества
Крепежные болты или крепежные шины устанавливаются по глубине шкафа с шагом 25 мм.
Предусмотрены монтажные отверстия для ручек.
Области применения
Для установки в шкафы без 482,6 мм (19") крепления.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Приборная полка, перфорированная
Возможности монтажа
Жесткий монтаж: приборная полка, 50 кг с крепежными болтами на монтажных шасси
Жесткий монтаж: приборная полка, 100 кг с крепежными шинами на монтажных шасси
Регулировка по глубине: приборная полка с телескопическими направляющими на монтажных шасси
Нагрузочная способность
50 кг поверхностная нагрузка
Указание по монтажу
Для внутреннего монтажного уровня дополнительно необходимы два системных шасси
Указание
Максимальная глубина приборных полок = глубина шкафа – 100 мм
Размер
Ширина: 471 мм
Высота: 29 мм
Глубина: 400 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX IT
TS IT
Ширина: 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2,679 kg
Gross weight
2,879 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177165878
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Документация
Руководство