Приборная полка для крепления на раму

Статья №.: DK 7484035

Для крепления рамы, для установки в шкафы без крепления 482,6 мм (19"), ширина шкафа: 600 и 800 мм, нагрузочная способность: 50 кг/100 кг.

Статья №.:
DK 7484035
Исполнение
с перфорацией
Описание продукта
Для крепления на каркас, для установки в шкафы без 482,6 мм (19") крепления.
Преимущества
Крепежные болты или крепежные шины устанавливаются по глубине шкафа с шагом 25 мм.
Предусмотрены монтажные отверстия для ручек.
Области применения
Для установки в шкафы без 482,6 мм (19") крепления.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Приборная полка, перфорированная
2 шт. крепежных шины
Возможности монтажа
Жесткий монтаж: приборная полка, 50 кг с крепежными болтами на монтажных шасси
Жесткий монтаж: приборная полка, 100 кг с крепежными шинами на монтажных шасси
Регулировка по глубине: приборная полка с телескопическими направляющими на монтажных шасси
Нагрузочная способность
100 кг поверхностная нагрузка
Указание по монтажу
Для внутреннего монтажного уровня дополнительно необходимы два системных шасси
Указание
Максимальная глубина приборных полок = глубина шкафа – 100 мм
Размер
Ширина: 671 мм
Высота: 45 мм
Глубина: 400 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
VX IT
TS IT
Ширина: 800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
7,111 kg
Gross weight
7,485 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
28,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177166011
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
DK приборная полка, для крепления на раму, 1000 Н, ШВГ: 671x45x400 мм, для ширины шкафа: 800 мм
Документация
Additional instructions
Руководство