- Статья №.:
- DK 7828660
- Описание продукта
- Крепежные элементы навешиваются на раму, закрепляются, устанавливаются приборные полки. Крепление к профилю шкафа TS обеспечивает максимальную площадь полки. Размеры: Высота 25 мм, ширина: Ширина шкафа - 44 мм, глубина: Глубина шкафа – 44 мм
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Нагрузочная способность
- 75 кг поверхностная нагрузка, статическая
- Указание
- Комбинированное использование с дверями, разделенными по вертикали, невозможно.
- Комбинация с телескопическими направляющими невозможна.
- Размер
- Ширина: 556 мм
Высота: 25 мм
Глубина: 556 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
Ширина: 600 мм
Глубина: 600 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 6,151 kg
- Gross weight
- 6,475 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177235199
- ECLASS 8.0
- 27189261