Для шкафов с рамной конструкцией TS серии IW, PC.
- Статья №.:
- IW 6902700
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. 2 телескопические направляющие
- Возможности монтажа
- Для шкафов с рамной конструкцией TS серии IW, PC.
- Нагрузочная способность
- 40 кг поверхностная нагрузка, статическая
- Размер
- Ширина: 484,5 мм
Высота: 83 мм
Глубина: 519 мм - Подходит для
- Тип корпуса: IW
PC
Ширина: = 600 мм
Глубина: ≥ 600 мм
≤ 800 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 8,227 kg
- Gross weight
- 8,66 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 32,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177289857
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- IW полка-поддон выдвижная, для корпусов типов IW и PC
- Документация
- Info sheet