Данный артикул снят с производства с: 20 янв. 2021 г.
Приборные полки, 19" монтаж Шкафы с L-образными профильными шинами спереди и сзади
Статья №.: DK 7145035
Обеспечивается больше количество точек крепления, благодаря чему может меняться расстояние между дюймовыми уровнями, возможно дооснащение телескопическими шинами до полного выдвижения, нагрузочная способность: 50 кг.
- Статья №.:
- DK 7145035
- Описание продукта
- В зависимости от глубины приборные полки имеют несколько точек крепления, поэтому расстояния между дюймовыми плоскостями можно изменять в определенных границах. Каждая закрепленная таким образом приборная полка может быть дополнительно оборудована телескопическими направляющими, позволяющими полностью выдвигать полку. Для этого вместо распорных болтов привинчиваются телескопические направляющие.
- Области применения
- Для монтажа между двумя 19" крепежными плоскостями
- Для дооснащения имеющихся артикулов TS
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Distance between mounting levels
- 348 мм
448 мм
498 мм - Нагрузочная способность
- 50 кг поверхностная нагрузка
- Указание
- Для TS: Если используются L-образные профильные шины в сетевых шкафах на базе TS, необходим адаптер 7827.300
- Для TS, 19" системной перфорации: С помощью монтажного комплекта, с регулировкой глубины 7063.850 возможен гибкий монтаж между L-образными профильными шинами непосредственно на 19" системную перфорацию
- Размер
- Ширина: 409 мм
Глубина: 500 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,6 kg
- Gross weight
- 2,66 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177165700
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK приборная полка, для двух 482,6 мм (19") крепежных плоскостей, 500 Н, ШxГ поверхности: 409x500 мм, расстояние между 19" плоскостями: регулируется в определенных границах,
- Документация
- Additional instructions
- Quick guide