Крепление сбоку на передней и задней 482,6 мм (19") монтажных рамах, нагрузочная способность: 30 кг.
- Статья №.:
- DK 7000620
- Описание продукта
- Приборные полки крепятся сбоку на передней и задней 482,6 мм (19″) монтажных рамах TE.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Distance between mounting levels
- 495 мм
- Load capacity static
- 300 H
- Указание
- Комбинация с телескопическими направляющими невозможна.
- Опорная поверхность
- Ширина: 505 мм
Глубина: 410 мм - Размер
- Ширина: 511 мм
Высота: 22 мм
Глубина: 413 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,25 kg
- Gross weight
- 3,7 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177436411
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- TE приборная полка, для бокового крепления на передней и задней монтажных рамах TE 482,6 (19"), 300 Н, статическая, ШВГ: 511x22x413 мм,
- Документация
- Info sheet