Приборная полка для тяжелого оборудования для сетевых шкафов TS с профильными шинами с загибом

Статья №.: DK 7828950

Для жесткого монтажа между двумя 482,6 мм (19") крепежными плоскостями, крепится на изогнутых профильных шинах, нагрузочная способность: 75 кг для оцинкованного исполнения, 100 кг для окрашенного исполнения.

Статья №.:
DK 7828950
Исполнение
Оцинкованная
Описание продукта
Для жесткого монтажа между двумя 482,6 мм (19″) крепежными плоскостями. Приборная полка подвешивается непосредственно на профильных шинах с загибом.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Distance between mounting levels
498 мм
Нагрузочная способность
75 кг поверхностная нагрузка, статическая
Указание
Комбинация с телескопическими направляющими невозможна.
Размер
Ширина: 452,5 мм
Высота: 20 мм
Глубина: 478 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2,597 kg
Gross weight
2,797 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177235250
ECLASS 8.0
27189261