Приборная полка для тяжелого оборудования для сетевых шкафов TS с профильными шинами с загибом
Статья №.: DK 7828960
Для жесткого монтажа между двумя 482,6 мм (19") крепежными плоскостями, крепится на изогнутых профильных шинах, нагрузочная способность: 75 кг для оцинкованного исполнения, 100 кг для окрашенного исполнения.
- Статья №.:
- DK 7828960
- Исполнение
- Оцинкованная
- Описание продукта
- Для жесткого монтажа между двумя 482,6 мм (19″) крепежными плоскостями. Приборная полка подвешивается непосредственно на профильных шинах с загибом.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Distance between mounting levels
- 598 мм
- Нагрузочная способность
- 75 кг поверхностная нагрузка, статическая
- Указание
- Комбинация с телескопическими направляющими невозможна.
- Размер
- Ширина: 452,5 мм
Высота: 20 мм
Глубина: 578 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,119 kg
- Gross weight
- 3,319 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177233294
- ECLASS 8.0
- 27189261