Приборная полка для тяжелого оборудования для сетевых шкафов TS с L-образными профильными шинами
Статья №.: DK 7828951
Для жесткого монтажа между двумя 482,6 мм (19") крепежными плоскостями, крепится непосредственно на L-образных профильных шинах, нагрузочная способность: 75 кг.
- Статья №.:
- DK 7828951
- Описание продукта
- Для жесткого монтажа между двумя 482,6 мм (19″) крепежными плоскостями. Приборная полка подвешивается непосредственно на профильные шины с загибом.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Distance between mounting levels
- 498 мм
- Нагрузочная способность
- 75 кг поверхностная нагрузка, статическая
- Указание
- Комбинация с телескопическими направляющими невозможна.
- Размер
- Ширина: 507,5 мм
Высота: 20 мм
Глубина: 480 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,1 kg
- Gross weight
- 3,3 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177235267
- ECLASS 8.0
- 27189261