Приборная полка для тяжелого оборудования 482,6 мм (19") для TE, TS

Статья №.: DK 7063897

Для монтажа на L-образных профильных шинах и монтажных рамах 19", нагрузочная способность: 100 кг.

Статья №.:
DK 7063897
Описание продукта
L-образные профильные шины, монтажная рама 19″
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Нагрузочная способность
100 кг поверхностная нагрузка
Размер
Ширина: 409 мм
Высота: 45 мм
Глубина: 700 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
7,712 kg
Gross weight
8,118 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177305588
ECLASS 8.0
27189261