Приборная полка 2 U 482,6 мм (19") системная перфорация

Артикульный номер: DK 7148.035

Для установки во все шкафы только с одним 482,6 мм (19") креплением и для всех поворотных рам (крепление с помощью фланцев), подходит 482,6 мм (19"), нагрузочная способность: 25 кг.

Артикульный номер:
DK 7148.035
Описание продукта
Для монтажа во все шкафы с одним 482,6 мм (19″) креплением и 482,6 мм (19″) поворотные рамы, крепление с помощью фланцев.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 390 мм
Глубина: 300 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,275 kg
Gross weight
3,475 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177165731
ECLASS 8.0
27189261
Документация
Руководство
Additional instructions