Приборная полка ½ U, с изменяемой глубиной 482,6 мм (19") системная перфорация

Статья №.: DK 7063720

Для независимого от шкафа монтажа между передними и задними 482,6 мм (19") плоскостями, возможность плавного выдвигания по глубине, нагрузочная способность: 50 кг.

Статья №.:
DK 7063720
Описание продукта
Для независимого от шкафа монтажа между передними и задними 482,6 мм (19″) плоскостями. Приборная полка бесступенчато выдвигается по глубине.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Нагрузочная способность
50 кг поверхностная нагрузка
Указание
Комбинация с телескопическими направляющими невозможна.
Расстояние между плоскостями
600 ‐ 900 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
7,572 kg
Gross weight
7,971 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177401877
ECLASS 8.0
27189261