Данный артикул снят с производства с: 31 авг. 2021 г.
Приборная полка, выдвижная для TE
Статья №.: DK 7000625
Комплект, состоящий из вентилируемой приборной полки, телескопических шин, а также монтажного набора для прямого крепления, возможно крепление с переменной глубиной, нагрузочная способность: 50 кг.
- Статья №.:
- DK 7000625
- Описание продукта
- Для монтажа между двумя 19" крепежными плоскостями.
- Преимущества
- С регулировкой глубины для адаптации к расстоянию между 19"плоскостями с шагом 25 мм
- Полное выдвижение
- Материал
- Полка: листовая сталь
- Поверхность
- Основание: окрашенное
Монтажный комплект/телескопические направляющие: оцинкованные - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Приборная полка с перфорацией
Телескопические направляющие с монтажным комплектом - Load capacity static
- 500 H
- Опорная поверхность
- Ширина: 409 мм
Глубина: 500 мм - Размер
- Ширина: 482,6 мм
Глубина: 500 мм - Расстояние между плоскостями
- 395 ‐ 645 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,577 kg
- Gross weight
- 4,777 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177553149
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK приборная полка, для двух 482,6 мм (19") крепежных уровней, 500 Н, ШxГ опорной поверхности: 409x500 мм, расстояние между 19" плоскостями: 395-645 мм,
- Документация
- Info sheet