482,6 мм (19")/535 мм (метрическая), полка для малогабаритных активных компонентов, например, модемов или мини-хабов на дюймовых или метрических плоскостях, нагрузочная способность: 10 кг.
- Статья №.:
- DK 7119140
- Исполнение
- Исполнение 19"
- Описание продукта
- Идеальная полка для малогабаритных активных компонентов, например, модемов или минихабов.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Нагрузочная способность
- 10 кг поверхностная нагрузка, статическая
- Указание
- Комбинация с телескопическими направляющими невозможна.
- Свободная монтажная высота в пределах 1 U ок. 35 мм
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
Глубина: 140 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,781 kg
- Gross weight
- 0,881 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177221444
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK приборная полка, для 19" системной перфорации, 100 Н, статическая, ШВГ: 482,6x 1 U x140 мм, жесткий монтаж,