Приборная полка для крепления на 19" системную перфорацию. Нагрузочная способность: 25 кг.
- Статья №.:
- DK 7119250
- Исполнение
- дюймовые
- Описание продукта
- Для монтажа на 19" крепежной плоскости.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Нагрузочная способность
- 25 кг поверхностная нагрузка, статическая
- Указание
- Комбинация с телескопическими направляющими невозможна.
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
Глубина: 250 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,92 kg
- Gross weight
- 2,223 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177187207
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK приборная полка, для 482,6 мм (19") крепежной плоскости, 250 Н, статическая, ШВГ: 482,6x 2 U x250 мм, жесткий монтаж, для 19" системной перфорации