Приборная полка, жесткий монтаж для VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Статья №.: DK 5501.655

Для жесткого монтажа между двумя 19" крепежными плоскостями.

Статья №.:
DK 5501.655
Преимущества
Быстрый монтаж одним человеком без инструментов
Области применения
Изменяемая глубина для индивидуальной адаптации к расстоянию между плоскостями
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа
482,6 мм (19") L-образные профильные шины спереди и сзади
482,6 мм (19") монтажная рама спереди и сзади
Области применения
For larger distances between levels, you will need to reduce the preconfigured distance, load capacity 50 kg.
Нагрузочная способность
50 кг
Размер
Ширина: 484 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
Расстояние между плоскостями
400 ‐ 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
4,5 kg
Gross weight
4,82 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
25 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177679092
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
DK приборная полка, для двух 482,6 мм (19") крепежных уровней (пер+зад), 500 Н, ШxВ: 484 мм x 0,5 U, расстояние между 19" плоскостями: 400-600 мм,
Документация
Quick guide