Приборная полка, жесткий монтаж для VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Артикульный номер: DK 5501.665

Для жесткого монтажа между двумя 19" крепежными плоскостями.

Артикульный номер:
DK 5501.665
Преимущества
Быстрый монтаж одним человеком без инструментов
Области применения
Изменяемая глубина для индивидуальной адаптации к расстоянию между плоскостями
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа
482,6 мм (19") L-образные профильные шины спереди и сзади
482,6 мм (19") монтажная рама спереди и сзади
Нагрузочная способность
50 кг
Размер
Ширина: 484 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
Расстояние между плоскостями
600 ‐ 900 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
6,47 kg
Gross weight
6,62 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
17,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177679108
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
DK приборная полка, для двух 482,6 мм (19") крепежных уровней (пер+зад), 500 Н, ШxВ: 484 мм x 0,5 U, расстояние между 19" плоскостями: 600-900 мм
Документация
Quick guide