- Статья №.:
- DK 5501695
- Преимущества
- Быстрый монтаж одним человеком без инструментов
- Области применения
- Изменяемая глубина для индивидуальной адаптации к расстоянию между плоскостями
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- 482,6 мм (19") L-образные профильные шины спереди и сзади
- 482,6 мм (19") монтажная рама спереди и сзади
- Области применения
- For larger distances between levels, you will need to reduce the preconfigured distance, load capacity 100 kg.
- Нагрузочная способность
- 100 кг
- Размер
- Ширина: 484 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
TS IT
TE
- Расстояние между плоскостями
- 400 ‐ 600 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 5,427 kg
- Gross weight
- 5,73 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 21 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177679139
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
DK приборная полка, для двух 482,6 мм (19") крепежных уровней (пер+зад), 500 Н, ШxВ: 484 мм x 1 U, расстояние между 19" плоскостями: 400-600 мм