Для жесткого монтажа между двумя 19" крепежными плоскостями.
- Статья №.:
- DK 5501725
- Описание продукта
- Для монтажа между двумя 19"-крепежными плоскостями, на 19" профильных шинах или 19" монтажной раме.
- Преимущества
- Быстрый монтаж без инструментов одним человеком с передней стороны шкафа
- Aвтоматическая фиксация
- Полное выдвижение
- Области применения
- Изменяемая глубина для индивидуальной адаптации к расстоянию между плоскостями
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Основание: окрашенное
Телескопические направляющие/монтажный комплект: оцинкованные - Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Приборная полка, перфорированная
Телескопическая направляющая с монтажным комплектом
Вкл. крепежный материал - Нагрузочная способность
- 100 кг
- Размер
- Ширина: 419 мм
Глубина: 700 мм - Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
TS IT
TE - Расстояние между плоскостями
- 600 ‐ 900 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 10,184 kg
- Gross weight
- 10,72 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 40,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177679160
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK приборная полка, для двух 482,6 мм (19") крепежных уровней (пер+зад), 1000 Н, ШВГ: 419x1 Ux700 мм, расстояние между 19" плоскостями: 600-900 мм
- Документация
- Quick guide